• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Mobil automation
  3. Software til controllere

Software til controllere

  • Omkostningsbesparende add-in til opbygning af applikationer i controlleren
  • Standardiseret software til hele ifm controller familien
  • Intuitiv, brugervenlig betjening

Software til mobile controllere: standardiseret, effektiv, intuitiv

Med sine IEC 61131-3 -kompatible programmeringsværktøjer leverer ifm en integreret softwareløsning til udvikling af styresystemer i mobile maskiner. Ingeniørsoftwaren muliggør hurtig projektimplementering og -styring – fra programmering og parameter indstilling til grafisk visualisering.

En vigtig funktion er muligheden for at logge ind på det kørende system i realtid. Dette gør det muligt at udvikle og fejlfinde det oprettede program på målemnet – uden behov for en kompleks værktøjskæde.

Forbindelsen til enheden etableres via en standardiseret seriel interface, Ethernet eller en CAN-pc-interface. Softwaren understøtter:

  • konfiguration af alle relevante kommunikationsparametre
  • programmering af enheden i overensstemmelse med IEC 61131-3
  • diagnostik og visualisering af tilgængelige procesdata

Den standardiserede software på tværs af heleecomatmobile -familien muliggør problemfri konstruktion på tværs af forskellige controllerplatforme. Dette reducerer uddannelsesindsatsen og øger genbrugbarheden af projekter.

De vigtigste fordele i kort form:

  • Intuitiv, brugervenlig interface for nem betjening
  • Omkostningseffektiv udvidelse til udvikling af mobile kontrolapplikationer
  • Kan bruges på alle mobile controllere og HMI'er fra ifm – hvilket sikrer maksimal fleksibilitet

Vil du vide, hvilke controllere der udgør det ideelle fundament for dine softwareløsninger?

På vores oversigtsside finder du omfattende information om egnede styringskomponenter fra ifm – inklusive tekniske detaljer og applikationer til mobile maskiner.