• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Deep-Dive FAQ

Entdecken Sie umfassende Antworten auf häufig gestellte Fragen zur IIoT-Plattform moneo, die als Cloud- und als On-Premises-Lösung verfügbar ist. Beachten Sie, dass moneo Cloud in Ihrer Region möglicherweise noch nicht angeboten wird. Informieren Sie sich hier über Funktionen, Module, Bereitstellungsoptionen und mehr!

 

Allgemeine Fragen

moneo OS 

Diese Basissoftware bietet modernes User-Management für flexible Zuweisung von Aufgaben und Berechtigungen. Mit intuitivem Devicemanagement können mühelos neue Geräte eingebunden und Anlagenstrukturen digital abgebildet werden. Die grafische Oberfläche ermöglicht die einfache Anpassung von Prozesswerten. moneo OS ist das Betriebssystem, das die Industrie 4.0-Anforderungen erfüllt. 

moneo IIoT Core 

BaseBundle – moneo IIoT Core. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit einem einzigen Lizenzschlüssel, der Zugriff auf alle wesentlichen Funktionen gewährt. Mit nur einer Lizenz können Sie so die Verfügbarbarkeit Ihrer Maschinen verbessern, die Prozessqualität überwachen oder den Energieverbrauch optimieren. moneo IIoT Core erlaubt es Ihnen, Devices via Drag and Drop einzubinden und zu verwalten. Parametrieren sie jederzeit Ihre Sensoren. Mithilfe von Dashboards haben Sie den Status Ihrer Daten in Echtzeit im Blick. Werten Sie die Daten mit der Analysefunktion aus und nutzen vorbeugende Wartung, um die Effizienz Ihrer Anlagen zu steigern. moneo IIoT Core beinhaltet bereits alle benötigten Module und Konnektoren, um die Daten von den Sensoren zu empfangen, sie zu lesbaren Informationen zu verarbeiten und auszuwerten.

moneo configure (free)

Die benutzerfreundliche Konfigurationssoftware für IO-Link Sensoren und ifm-IO-Link Master. Mit moneo configure lassen sich IO-Link Devices und -Master mit nur wenigen Klicks parametrieren. Eine komfortable Verwaltung der eigenen Parameterdatensätze inklusive Im- und Export-Funktion beschleunigt die Integration neuer Sensoren zusätzlich. Verfügbar als kostenlose Einstiegsversion oder als Modul für erweiterte IIoT-Anforderungen.

Configure FAQList

moneo RTM

Das State-of-the-Art Conditon Monitoring System – Individuelle Dashboards halten den Anlagenstatus im Blick, mit sofortiger Alarmmeldung bei Schäden. Externe Benachrichtigungen via E-Mail informieren Wartungspersonal frühzeitig. Datenanalysen minimieren Stillstandzeiten und optimieren die Wartungsplanung. Das Add-on RTM-Advanced Vibration Analysis ermöglicht eine erweiterte Erstellung von Schwingungsüberwachungen.  

moneo Industrial AI Assistant

PatternMonitor

SmartLimitWatcher

Security Cloud

Cloud

Allgemein

Technische, sicherheitstechnische und rechtliche FAQ

remoteConnect

moneo remoteConnect ermöglicht direkt aus der moneo Cloud den Fernzugriff auf Sensoren, Steuerungen und andere IoT-Netzwerkgeräte, sowohl auf ifm-Geräte als auch auf Geräte anderer Herrsteller. Mit einer einfachen Einrichtung erstellen Sie eine verschlüsselte Ende-zu-Ende Verbindung. Durch die Integration in die moneo Cloud wird komplizierte Netzwerkkonfiguration beseitigt und der Bedarf an IT-Spezialisten auf ein Minimum reduziert. Mit remoteConnect können sichere Fernwartungen durchgeführt werden – schnell und einfach.

 Asset Health

edgeGateway

Credits

Security On-Premises

Shop Floor Integration (SFI)

moneo Lizenzierung

Support