Optimalizace procesu sušení palivového dřeva pomocí softwaru moneo od ifm
Bioplynová stanice Kögelhof produkuje velké množství tepla, které se mimo jiné využívá k sušení palivového dřeva. Sušicí boxy pojmou 300 m³ palivového dřeva, které se dodává vlhké a suší se teplým vzduchem. Voda o teplotě 70 °C z bioplynové stanice je vedena potrubím do výměníku tepla, kde se studený čerstvý vzduch ohřívá na 60 °C a poté je podzemními kanály přiváděn do boxu. Teplý vzduch slouží k vysoušení palivového dřeva. Tímto procesem se odstraní téměř 40 tun vody.
Senzory jsou během procesu sušení palivového dřeva použity na několika místech. Pro optimalizaci sušení se na různých místech procesu sleduje např. teplota a vlhkost. Díky softwaru moneo od společnosti ifm lze všechny senzory sledovat, což vede ke zkrácení doby sušení a tím i k vyšší efektivitě.