• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Chytré a snadné zapojení se systémem IO-Link

Strojírenství
Průmyslové řídící systémy
IO-Link
Případová studie

OEM řešení dosahuje až 60% úspory nákladů a času při instalaci

30% snížení nákladů na
Instrumentace

60% zkrácení
doby instalace

250%
ROI po jednom roce

Výsledky

  • Příprava na průmysl 4.0 s produkty IO-Link
  • Měřitelné úspory nákladů až do 30 % na každý typ stroje
  • Zkrácení doby instalace a uvedení do provozu o 60 %
  • Celkové roční úspory: 100 000 EUR

Výzva

Společnost dodává přizpůsobená řešení závodů pro různé výrobní procesy. V potravinářském a nápojovém průmyslu musí závody dodržovat přísné předpisy, jako jsou standardy 3A SSI nebo EHEDG. V souladu s těmito pokyny jsou výrobní závody navrhovány hygienicky, aby byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost produktů.

Pro výrobce OEM, kteří vyrábějí mnoho jednotlivých strojů podle specifických požadavků zákazníka, je univerzálnost a snadná instalace automatizačních komponent, které používají, rozhodující konkurenční výhodou. Přizpůsobení, která přesahují obecné požadavky trhu, však výrobcům přinášejí řadu výzev při realizaci jejich projektů. Efektivita, krátké doby uvádění do provozu, bezpečnost a spolehlivost zařízení jsou naprosto zásadní. Dřívější koncept automatizace založený na paralelním vedení již tyto požadavky nesplňuje kvůli nízké flexibilitě a vysokým nákladům na instalaci.

Systémový přehled řešení IO-Link

Náš zákazník

Jeden z předních světových výrobců strojů v potravinářském a nápojovém průmyslu.

  • Více než 5 000 zaměstnanců
  • Obrat vyšší až o 1 miliarda EUR ročně
  • Výrobní závody po celém světě

Společnost otestovala svůj koncept automatizace založený na paralelním zapojení s cílem dosáhnout vyšší efektivity, nižších nákladů, větší flexibility a zároveň standardizace. Všechny požadavky lze úspěšně implementovat pomocí řešení IO-Link od společnosti ifm.

Náš zákazník

Jeden z předních světových výrobců strojů v potravinářském a nápojovém průmyslu.

  • Více než 5 000 zaměstnanců
  • Obrat vyšší až o 1 miliarda EUR ročně
  • Výrobní závody po celém světě

Společnost otestovala svůj koncept automatizace založený na paralelním zapojení s cílem dosáhnout vyšší efektivity, nižších nákladů, větší flexibility a zároveň standardizace. Všechny požadavky lze úspěšně implementovat pomocí řešení IO-Link od společnosti ifm.

Řešení – proč ifm?

Použití produktů IO-Link od společnost ifm zajišťuje vyšší efektivitu, nižší náklady a větší flexibilitu, a zároveň umožňuje pracovat standardizovaným způsobem. Prodejní tým společnosti ifm analyzoval skutečnou situaci u zákazníka a vyvinul síťovou architekturu individuálně přizpůsobenou jeho požadavkům. Jednotka IO link master hraje v tomto řešení klíčovou roli: protože umožňuje jednoduchou a rychlou úpravu zapojení různým typům strojů, což snižuje jak náklady na instalaci, tak na zapojení. Díky stupni krytí IP69K lze jednotku IO-Link master použít přímo v poli; místní rozvodny nejsou vyžadovány.

Digitální komunikace přes standardní kabely bez stínění znamená, že se používá méně kabelů než dříve – to usnadňuje čištění. Instalace je rychlá a jednoduchá díky principu „plug & play“. To je umožněno díky připojení M12, které zaručuje bezpečné a správné zapojení a eliminuje možné zdroje chyb.

Navíc není třeba škálovat analogové signály, nejsou potřeba analogové vstupní karty a řídicí prvek je štíhlejší. Kromě optimalizace síťové architektury nabízejí odborníci společnosti ifm zákazníkům školení v používání systému IO-Link, aby byl přechod na digitální technologie ještě jednodušší.

Případová studie: Chytré a snadné zapojení se systémem IO-Link

Mohlo by Vás zajímat: