• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Radarová technologie
  2. Radarový senzor vzdálenosti
  3. Radarový prostorový senzor R2D

Radarový prostorový senzor R2D: spolehlivá detekce i za špatné viditelnosti

Široký zorný úhel 140° je vhodný pro monitorování rozsáhlých oblastí. Trojrozměrné detekční pole lze nastavit horizontálně i vertikálně, což umožňuje optimální přizpůsobení monitorovanému prostředí. Díky vysokému rozlišení vzdálenosti a úhlovému rozlišení 10° je možné přesně detekovat více cílů v detekčním poli a zobrazit je jako samostatné cílové odrazy. Kromě přesných souřadnic polohy jsou u každého objektu určovány také odražený výkon a rychlost.

Verze „3D Distance“ senzoru R2D poskytuje souřadnice x, y, z (tzv. point cloud), zatímco verze „3D Area“ zpracovává sledované cíle, přičemž jednotlivé body jsou seskupeny do objektů.

R2D 3D Distance

Výhody produktu

  • Výstup údajů o vzdálenosti, poloze (x, y, z), a rychlosti cílového odrazu (prostřednictvím IO-Link a sběrnice CAN)
  • Přesné zobrazení okolí díky hustému mračnu bodů
  • Volně nastavitelné 3D detekční pole (horizontálně i vertikálně)
  • Inteligentní výběr cílů podle vzdálenosti, síly signálu nebo radarového průřezu (RCS – radar cross-section)
  • Vestavěné filtry umožňující spolehlivé monitorování oblasti
  • 2 spínací výstupy, IO-Link, analogový výstup (4–20 mA/0–10 V), CAN

Aplikace

Monitoring přistavení pásových nakladačů k letadlu
Radarové senzory detekují zaparkované letadlo při příjezdu pásového nakladače. Signalizují vozidlu, aby zpomalilo, když pásový nakladač vjede do nebezpečné zóny, a zastavilo se ve stanovené vzdálenosti.

Detekce výkyvu břemene u jeřábů
Detekce výkyvu ve směru podélném i příčném zajišťuje aktivní kompenzaci.

R2D 3D Area

Výhody produktu

  • Nastavitelné detekční pole
  • Filtrovaná detekce objektů
  • Výstup údajů o poloze a rychlosti cílového objektu
  • Osm volně definovatelných zón, dvě konfigurovatelné maskovací zóny
  • Výstup informace o směru pohybu a nastavitelná doba předběžného varování
  • Inteligentní algoritmus, který dokáže rozlišit mezi pohyblivými a statickými cíli, i když je senzor také v pohybu.
  • 2 spínací výstupy, IO-Link nebo CAN J1939

Aplikace

Sledování okolí a předcházení kolizím
Včasná detekce překážek v okolí jedoucího vozidla a pomoc řidiči při sledování špatně viditelných oblastí

Chytré řízení přístupu
Automatické otevírání a zavírání bran a závor s maskováním příčného provozu

Verze produktu R2D

Díky široké škále rozhraní a zkouškám odolnosti proti vibracím je senzor vhodný pro průmyslové aplikace, jako je monitorování průmyslových bran a závor, stejně jako pro detekci překážek a prevenci kolizí v případě mobilních strojů.

Při použití verze senzoru s rozhraním CAN můžete v softwaru zvolit funkci Distance nebo Area. Zprávu CAN‑J1939 lze snadno upravit pomocí softwaru Vision Assistant. Na rozdíl od verze s rozhraním IO-Link, která nabízí pouze jednu monitorovací zónu, lze u verze s rozhraním CAN nastavit až čtyři monitorovací zóny (ROI).