Maximální bezpečnost: Celokovový indukční senzor pro extrémní podmínky
Celokovové indukční senzory byly vyvinuty s cílem poskytnout maximální spolehlivost a odolnost v náročných podmínkách. Jako bezpečnostní senzor nabízí ochranu a bezpečnost v kritických aplikacích.
Díky pouzdru z nerezové oceli je senzor mimořádně odolný a vydrží i ty nejnepříznivější okolní podmínky.
Ať už se jedná o extrémní teploty, intenzivní čisticí procesy nebo použití v náročných průmyslových podmínkách – celokovový bezpečnostní senzor funguje vždy spolehlivě.
Výhody produktu
Bezkonkurenční bezpečnost
Díky certifikaci TÜV nabízí senzor maximální spolehlivost v náročných podmínkách.
Drsný navenek, bezpečný uvnitř
Díky pouzdru z nerezové oceli 316L je senzor velmi robustní a odolný vůči nepříznivým okolním podmínkám.
Teplo? Chlad? Žádný problém!
Díky ocelové ochraně lze senzor používat v teplotním rozsahu od -40 do 100 °C.
Čištění bez rizika vniknutí vlhkosti
Senzor je odolný vůči čisticím prostředkům a vlhkosti. Díky tomu je ideální pro použití v hygienických aplikacích.
Aplikace
Monitorování poklopů v potravinářském průmyslu
Úkol
Senzor monitoruje poklop a zajišťuje, aby nádrž zůstala během procesu zavřená. Proces se nesmí spustit, pokud je poklop otevřen nebo se v nádrži nacházejí lidé.
Výzvy
- Intenzivní čisticí procesy
- Odolnost vůči vodě, chemikáliím a vysokým teplotám
Výhody
- Celokovové pouzdro z nerezové oceli je odolné vůči agresivním čisticím prostředkům.
- Bezpečnostní výstupy zajišťují spolehlivou detekci polohy poklopu nádrže.
Monitorování podpěr u mobilních strojů
Úkol
Senzor kontroluje, zda jsou podpěry správně vysunuty, aby byl zajištěn bezpečný pracovní prostor.
Výzvy
- Spolehlivost v náročných podmínkách
- Vliv látek z prostředí, jako jsou maziva, oleje, vibrace a kolísání teploty
Výhody
- Celokovové pouzdro z nerezové oceli nabízí spolehlivou ochranu proti široké plejádě vlivů prostředí, včetně agresivních látek, jako je například silniční sůl.
- Bezpečnostní výstupní signály senzoru umožňují jednoznačné a přesné vyhodnocení detekce polohy.
Monitorování vrat a dveří v chladírnách
Úkol
Pro zajištění plynulého provozu vozidel AGV musí být dveře chladírny vždy bezpečně zavřené. Když se otevřou dveře pro pracovníky údržby, musí být provoz vozidel AGV s ohledem na bezpečnost okamžitě zastaven.
Výzvy
- Extrémní teploty
- Výrazné kolísání teploty
Výhody
- Robustní celokovový senzor ustojí i extrémně nízké teploty.
- Spolehlivé monitorování dveří díky bezpečnostním výstupním signálům