• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. ifm mate
  2. Produkt
  3. Event Logger

ifm mate: Event Logger

Více informací pro dosažení optimálních výsledků

Jak často zůstávají opakující se chyby ve vašich procesech bez povšimnutí? Víte skutečně, kde ve vašem výrobním procesu ztrácíte čas? Kolik více byste mohli dosáhnout, kdybyste měli hlubší vhled do svých výrobních procesů?

S nejnovější aktualizací softwaru na verzi 1.5.0 a licenčním rozšířením Event Logger se zaměřujeme přesně na tuto oblast.

Systém ifm mate již dříve dokázal rozpoznat, kdy a kde dochází k odchylkám, nyní je však možné tyto události pojmenovat a sdílet. To vám umožní získat hlubší vhled do vašich výrobních procesů a cíleně je optimalizovat.

Co je součástí funkce Event Logger?

Integrace rozhraní MQTT umožňuje odběr vybraných událostí a jejich následné vyhodnocení. Díky tomu je možné odhalit neefektivitu a zlepšit procesy.

Digitální seznam chyb obsahuje na míru připravený seznam (např. studené pájení, poškozené či vadné komponenty), který lze v systému ifm mate uložit pro konkrétní použití a v případě výskytu chyby z něj vybrat položku. Následně je možné tato data propojit s ostatními informacemi o procesu pomocí MQTT.

Funkce Event Logger nabízí následující výhody pro vaši výrobu:

Identifikujte ve vašich výrobních procesech místa, kde dochází ke zbytečným ztrátám času

Odhalte pravidelně se opakující chyby ve výrobním procesu

Optimalizujte výrobní procesy a eliminujte zdroje chyb

Příklad: Analýza chyb pro optimalizaci procesů

Na manuální pracovní stanici mají pracovníci za úkol dokončit dílčí montáž. Tento proces zahrnuje šest kroků a pájení. Při následném elektrickém testu je opakovaně zjištěn zmetek a není jasné, v jaké fázi procesu k chybám dochází.

Možné příčiny chyby:

  • studené pájené spoje
  • chybějící komponenty
  • použití vadných komponent

Díky funkci Event Logger a listu s chybami jako součásti systému ifm mate lze tyto chyby systematicky detekovat a analyzovat.

Nesprávný způsob uchopení a odchylky od stanoveného postupu jsou systémem ifm mate automaticky detekovány. Pracovník zaznamenává každou identifikovatelnou chybu přímo během montážního procesu tím, že otevře list s chybami a vybere odpovídající chybu (např. možnost „studený pájený spoj“).

Díky tomu je možné odhalit vzorce a přijmout cílená opatření směřující k odstranění chyb. Výsledkem je snížení míry chybovosti a zlepšení kvality výroby.

Jak funkce Event Logger pracuje?

  • Vytvoření události: Systém asistence pracovníků ifm mate vytváří události s relevantními informacemi (např. ID pole, ID sekvence, časové razítko, specifická data jako číslo nebo hodnota senzoru).
  • Přenos: Tyto události jsou prostřednictvím protokolu MQTT odesílány do MQTT brokeru MQTT broker funguje jako prostředník, který přijímá zprávy od publisherů (například systém ifm mate) a předává je příslušným odběratelům.
  • Zprostředkovatel MQTT: Zprostředkovatel MQTT zprávu přijme a dočasně ji uloží. Ověří, kteří klienti (např. IT systémy) mají aktivní odběr tohoto typu zprávy.
  • Odběr: IT infrastruktura je registrována jako odběratel chybových zpráv. Zprostředkovatel MQTT předává zprávu všem registrovaným odběratelům.
  • Zpracování v IT: IT systémy zprávu přijmou a dále ji zpracovávají. To může zahrnovat evidenci chyby, vyvolání alarmů či spuštění nápravných opatření.