- Produktové novinky
- Bezpečnostní technika
- Bezpečnostní rotační snímače pro mobilní stroje
Bezpečnostní rotační snímače pro mobilní stroje
Bezpečnost mobilních strojů
Ať už se jedná o komunální vozidla, vozidla AGV v intralogistice nebo vozidla AMR pro těžké nasazení v dolech nebo přístavech: Všude, kde dochází k automatickému pohybu vozidel nebo nástaveb, musí být za všech okolností zajištěna bezpečnost. Bezpečnostní rotační snímač od společnosti ifm lze použít k přesnému záznamu polohy, úhlu a rychlosti pohyblivých prvků, jako jsou nápravy, ramena jeřábů nebo sklápění korby. Z těchto informací lze spolehlivě odvodit úhly řízení, otáčení a naklápění i aktuální zdvihovou výšku. Průběžná synchronizace polohy, například prostřednictvím RFID, je možná
také díky funkci „přednastavení za chodu“.
Produktová řada nyní zahrnuje varianty s přírubou pro přímé uchycení na dutý hřídel bez statorové spojky a se servopřírubou pro montáž externích spojek nebo lanových mechanismů.
Rychlá integrace také v sérii
Redundance senzorů potřebná k zajištění bezpečného provozu je již integrována v bezpečnostním snímači. Tento systém a odpovídající nepřetržitá samokontrola bezpečného provozu byly testovány a certifikovány TÜV Rheinland. Novinkou je vícebarevná LED dioda na zadní straně pouzdra, která signalizuje bezpečný provozní stav. Snímač je také integrován do knihovny SISTEMA. To nesmírně snižuje nároky na implementaci a následné přijetí automatizace související s bezpečností. Bezpečnostní rotační snímač má také vstup CAN a výstup CAN. Proto lze několik senzorů nebo jiných kompatibilních senzorů zapojit do série, což umožňuje efektivní a jednoduchou instalaci bezpečnostních senzorů.
Bezproblémová komunikace s řídicí jednotkou
Kombinace s řídicí jednotkou ifm také výrazně snižuje náročnost programování v Codesys, protože je standardně zaručeno bezproblémové připojení rotačního senzoru k řídicí jednotce a bezpečná komunikace mezi oběma produkty.