- Produktové novinky
- Mobilní automatizace
- Vysokoproudé relé CANopen pro mobilní aplikace
Vysokoproudé relé CANopen pro mobilní aplikace
Oblast nasazení
ecomatRelay je inovativní vysokoproudé relé CANopen s integrovaným H-můstkem, které bylo speciálně vyvinuto pro mobilní stroje. Toto zařízení lze použít k jednoduchému a efektivnímu ovládání elektrických spotřebičů, jako jsou stejnosměrné motory – a to pouze se dvěma proměnnými: jednou pro žádanou hodnotu a druhou pro směr otáčení. Výstupy H-můstku s řízením PWM umožňují proudové zatížení až 10 ampér, a nabízejí tak maximální flexibilitu a výkon.
Všestranné možnosti rozšíření
ecomatRelay se skvěle hodí v případě, že chybí další I/O porty nebo jsou vyžadovány speciální funkce, jako například vysokoproudové výstupy řízené PWM. Ať už jde o analogové nebo digitální vstupy, H-můstky nebo výstupy PWM – ecomatRelay pokrývá širokou škálu požadavků.
Jednoduché a účinné ovládání
Díky podpoře protokolu CANopen nabízí ecomatRelay nekomplikovanou integraci do řídicích konceptů. Proměnné lze snadno mapovat, aby bylo nastavení rychle dokončeno. Decentralizované rozšíření umožňuje flexibilní přizpůsobení specifickým požadavkům, ať už jde o nové instalace nebo modernizace.
Robustnost pro mobilní aplikace
Zařízení zaujme mimořádně robustní konstrukcí a splňuje stupeň krytí IP67, takže se dokonale hodí pro použití v náročných prostředích. Je odolné proti vibracím, má certifikaci E1 a podporuje 12voltové i 24voltové palubní systémy, takže je ideální pro mobilní aplikace. Tyto vlastnosti zajišťují spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Systém ecomatRelay je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají výkonné a snadno integrovatelné řešení pro implementaci motorových aplikací nebo speciálních požadavků na vstupy a výstupy v mobilních strojích.