• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Robustní tlakový senzor s vysokým rozlišením

Robustní tlakový senzor s vysokým rozlišením

Úspěšný produkt nyní ještě vylepšený

Tlakové senzory řady PI od společnosti ifm se již řadu let osvědčují v potravinářském a nápojovém průmyslu. Klíčem k úspěchu je mimořádně robustní keramická měřicí buňka, která snadno odolává i extrémním tlakovým špičkám a přetížením. Keramicka je rovněž odolná vůči abrazivním médiím.
Na rozdíl od běžných senzorů s kovovou membránou není jako médium pro přenos tlaku potřeba olej. Tím se eliminuje riziko kontaminace média při poškození senzoru. Keramická měřicí buňka tak nabízí maximální bezpečnost, a to zejména pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu. Novinkou je pokročilá diagnostická funkce, která nepřetržitě monitoruje stav měřicí buňky. Zajišťuje maximálně důvěryhodné měření a zároveň splňuje požadavky na dokumentaci kritických procesů.

Důmyslná kompenzace teplotních změn

U tlakových senzorů vede vysoce dynamické kolísání teploty často k tomu, že se naměřené hodnoty jen pomalu přibližují skutečné hodnotě tlaku. Nová dynamická kompenzace teploty u řady PI vyrovnává tyto vlivy v nádržích a potrubích pomocí inteligentního algoritmu, díky čemuž je měřicí signál ještě spolehlivější.

IO-Link

IO-Link umožňuje nejen bezeztrátový digitální přenos naměřených hodnot, ale také konfiguraci senzoru a poskytování diagnostických údajů, jako je např. monitorování nadměrné teploty nebo měřicí buňky. Alternativně lze provést konfiguraci senzoru přímo na místě běžným způsobem pomocí tří ovládacích tlačítek a nabídky nastavení.

Vysoké rozlišení

Rozlišení signálu IO-Link bylo zvýšeno na 20 000 kroků, a to zejména pro hydrostatické měření v nádržích.

Výrobky