- Produktové novinky
- IIoT řešení
- Software ifm Agent
Software ifm Agent
Univerzální rozhraní pro průmysl 4.0
ifm Agent je výkonné softwarové rozhraní umožňující přímou a spolehlivou komunikaci mezi stroji a softwarovými řešeními. ifm Agent podporuje širokou škálu rozhraní, včetně Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA a MQTT, a nabízí tak maximální flexibilitu. Například připojení k MQTT umožňuje také přenos dat do externích cloudových systémů.
Ať je vyžadován přenos výrobních dat do softwarových řešení nebo zpětných informací do řídicích jednotek strojů, ifm Agent pokrývá široké spektrum aplikačních scénářů. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je ifm Agent také vhodný pro uživatele bez pokročilých IT znalostí.
To znamená, že jak interní systémoví integrátoři, tak i běžní uživatelé mohou těžit z jednoduchého ovládání a okamžité připravenosti k použití.
Un iverzální integrace a odlonost proti budoucím změnám
Díky neustálým aktualizacím je ifm Agent neustále aktuální. Nová rozhraní mu umožňují splňovat i budoucí požadavky.
Je vhodný jak pro nové projekty, tak pro instalaci do existujících systémů. Díky obousměrné komunikaci umožňuje výměnu dat s moneo, stejně jako s dalšími objekty, jako jsou databáze a systémy MES 1).
ifm Agent nabízí flexibilní možnosti použití: Může být instalován přímo v systémech Windows nebo Linux, nebo provozován prostřednictvím samostatného zařízení. Nezávisle na zvoleném nastavení může být software ifm Agent začleněn do platformy moneo IIoT, kde se hladce integruje do strukturymoneo a je zahrnut do správy licencí.
Vyzkoušejte, jak jednoduchá může být průmyslová komunikace se softwarem ifm Agent.
1) Pro připojení k systémům MES jsou vyžadovány informační body moneo.