• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Ultrazvukový senzor SU Puresonic

Ultrazvukový senzor SU Puresonic

Snadné a trvalé zajištění kvality procesů

Ultrazvukový senzor SU Puresonic detekuje průtoky vodivých i nevodivých médií s vysokou přesností. Voda, glykolové směsi, chladicí kapaliny a oleje jsou detekovány stejně spolehlivě.

Robustní měřicí potrubí bez konstrukcí

Měřicí trubka SU Puresonic je vyrobena z nerezové oceli a neobsahuje měřicí prvky, těsnění ani pohyblivé části. To znamená, že závady způsobené poškozením, netěsnostmi nebo ucpáním jsou vyloučeny již od počátku, stejně jako poklesy tlaku způsobené konstrukcí.

Snadné monitorování stavu

SU Puresonic je vybaven rozhraním IO-Link a dobře viditelnou stavovou LED diodou a má vše, co potřebujete k průběžnému sledování kvality procesu. Tímto způsobem lze rychle zjistit stav kvality signálu jak na úrovni IT, tak v terénu. Pokud se snižuje, může to znamenat zvýšenou hustotu částic nebo usazeniny na vnitřní stěně potrubí.

Výrobky