• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Ultrazvukový senzor SU Puresonic Mobile

Ultrazvukový senzor SU Puresonic Mobile

Zajištění kvality procesů u mobilních strojů

Ultrazvukový senzor SU Puresonic Mobile se vyznačuje bezdisplejovým provedením a vysokou teplotní odolností. Je ideální pro mobilní aplikace a procesy s trvalou teplotou média až 120 °C. Příkladem jsou procesy regulace teploty, stroje na hnojiva v zemědělské technice a míchačky betonu. Senzor spolehlivě měří objemové průtoky široké škály kapalin na bázi vody, včetně pesticidů, glykolových směsí a olejů.

Robustní měřicí potrubí bez konstrukcí

Měřicí trubka SU Puresonic Mobile je vyrobena z nerezové oceli a neobsahuje měřicí prvky, těsnění ani pohyblivé části. To znamená, že závady způsobené poškozením, netěsnostmi nebo ucpáním jsou vyloučeny již od počátku, stejně jako poklesy tlaku způsobené konstrukcí.

Výrobky