• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Prostorově úsporný I/O modul pro rozváděče

Prostorově úsporný I/O modul pro rozváděče

Pro použití v rozváděči a v terénu

Modul IO-Link I/O zjednodušuje integraci snímačů a aktuátorů s běžnou kabeláží v rozváděči i v provozních aplikacích s nízkými požadavky na stupeň krytí IP, například v chráněných skříních strojů nebo v podmínkách čistých prostor.

Jednoduchá digitalizace až 16 zařízení

Prostřednictvím modulu I/O lze integrovat až 16 zařízení (snímače a/nebo aktuátory). Díky systému pružinových svorek je montáž rychlá a nekomplikovaná. Porty modulu I/O umožňují flexibilní konfiguraci jako vstupy nebo výstupy.

Pokud jsou snímače připojeny k technologii datové komunikace IO-Link prostřednictvím modulu I/O, lze informace ze snímačů načítat centrálně na úrovni IT. Zařízení IO-Link lze také centrálně a pohodlně konfigurovat prostřednictvím úrovně IT.

Napájení externích ovládacích členů

Modul je napájen z IO-Link masteru s A-portem. Celkový proudový odběr všech I/O může být až 1 A, což zajišťuje efektivní napájení externích ovládacích členů.

Nenáročná instalace s malými nároky na prostor

Samotný I/O modul se také rychle instaluje díky integrovanému držáku na lištu DIN a díky šířce pouhých 43 mm zabírá velmi málo místa.