• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Tlakový senzor G1/2

Tlakový senzor G1/2

Odolává vysokým tlakům a abrazivním médiím

Kompaktní převodník tlaku G 1/2 PL15 je ideální volbou všude tam, kde jsou vysoce viskózní nebo abrazivní média, jako jsou adheziva, tmely nebo lepidla, dopravována potrubím pod přesným a vysokým tlakem. Zapuštěná konstrukce neobsahuje žádný mrtvý prostor pro přilnutí média, což účinně zabraňuje ucpávání potrubí. Keramická měřicí jednotka rovněž odolává extrémním tlakovým špičkám a trvale odolává abrazivnímu obsahu, jako jsou skleněné kuličky nebo jiné pevné částice. Originální a mimořádně bezpečná koncepce těsnění PL15 od společnosti ifm zabraňuje tomu, aby se kapalná média, jako je voda nebo laky, dostala pod vysokým tlakem do oblasti závitu měřicí přípojky, aby se tam usazovala nebo aby se smísila/kontaminovala jiné média dále v procesu.

2 v 1: tlak a teplota prostřednictvím IO-Link

PL15 lze používat jako dvouvodičový analog i digitálně prostřednictvím IO-Link. V druhém případě lze tlak a teplotu odečítat nepřetržitě, protože převodník tlaku přenáší také teplotu média, takže není nutné druhé měřicí místo. Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze také odečítat provozní hodiny.