- Produktové novinky
- Napěťové napájení
- Přímo v terénu
Přímo v terénu
Elektrické napájení přímo v provozu
Stále více uživatelů používá řídicí součásti, které nejsou v ovládací skříni, ale instalují se decentralizovaně přímo na stroj, například moduly IO-Link master nebo jiné provozní moduly.
Při klasickém elektrickém napájení z ovládací skříně dochází ke kritickým ztrátám napětí kvůli vysokým hodnotám proudu v dlouhých kabelech. Aby se tomu zabránilo, společnost ifm nabízí výkonné napájecí zdroje k montáži přímo v poli.
Ochrana sekundárního okruhu
Integrované elektronické pojistky spolehlivě chrání součásti připojené k 24 V větvi elektrického napájení před nadměrným proudem a zkratováním.
Větší spolehlivost
Elektronické pojistky spolehlivě detekují zkraty i při velkém odporu v obvodech. Díky čtyřem samostatně jištěným výstupům se při závadě vypne jen příslušný obvod a ostatní, které jsou v pořádku, dál fungují spolehlivě.
Napájení je zajištěno i při vysokých špičkách proudu, například při spínání kapacitního zatížení.
Další funkce IO-Link
- Nastavení výstupního napětí
- Přenos skutečného napětí na primární a sekundární straně
- Přenos aktuálního proudu na kanál
- Přenos informace o aktivovaném kanálu v případě poruchy
- Resetování spuštěného kanálu