• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Se schválením DNV-GL pro nejnáročnější námořní aplikace

Se schválením DNV-GL pro nejnáročnější námořní aplikace

Spolehlivé senzory tlaku, teploty a proudění se schválením DNV-GL pro námořní aplikace

  • Schválení DNV-GL pro použití na lodích
  • Tlakový převodník s analogovým výstupem 4...20 mA
  • Teplotní převodník s analogovým výstupem 4...20 mA a IO-Link
  • Senzor proudění s programovatelným spínacím výstupem
  • Ponorné tlakové převodníky s analogovým výstupem 4... 20 mA a dodatečným schválením ATEX

Spolehlivost i v extrémních podmínkách
Nové schválení DNV-GL znamená, že osvědčené senzory tekutin lze nyní použít také v námořních aplikacích. Schválené komponenty pomáhají uživateli překonat překážky při schvalování lodí a zařízení. Senzory se vyznačují kompaktní a robustní konstrukcí a jsou proto ideální pro náročné aplikace, například v hydraulice. Společnost ifm navíc nabízí 5-letou záruku.