• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. IO-Link zařízení

IO-Link zařízení

Decentralizované spínání digitálních výstupů pomocí IO-Link - rozšíření IO-Link master modulu o 12 digitálních výstupů

  • Decentralizované spínání digitálních výstupů pomocí IO-Link
  • Přidává 12 digitálních výstupů k IO-Link master modulu
  • Pro použití v průmyslových aplikacích a hygienických oblastech
  • Dva elektricky izolované a jednotlivě přepínatelné napájecí okruhy
  • Výstupní proud až do 1,8 A

Přepínání decentralizovaných výstupů přes IO-Link
Nový IO-Link výstupní modul poskytuje jednoduchý a cenově výhodný způsob přidání decentralizovaných digitálních výstupů do IO-Link master modulu. Mezi typické úkoly patří decentralizované spínání zátěží a zařízení.

Použití:
Modul je dostupný ve dvou provedeních: Oranžový polní modul ze série Coolant je odolný vůči olejům a chladícím kapalinám a vhodný pro použití v průmyslových aplikacích. Šedivý modul se díky materiálu pouzdra hodí pro použití v hygienickém prostředí a potravinářském průmyslu. Má vysoký stupeň krytí IP 68 / IP 69K.