Senzory s certifikací DNV pro lodní průmysl
Společnost ifm nabízí osvědčenou a spolehlivou automatizační techniku pro všechny typy lodí. Senzory a systémy se snadno instalují, jsou extrémně odolné a mají nezbytnou certifikaci DNV – což je rozhodující znak kvality. To odstraňuje překážky pro uživatele při schvalování lodí a systémů. DNV (Det Norske Veritas) je celosvětově uznávaná certifikační organizace, která zaručuje nejvyšší standardy bezpečnosti a výkonu.
Díky kompaktní konstrukci a vysoké odolnosti jsou senzory ideální pro náročné aplikace, jako je hydraulika. Kromě toho společnost ifm poskytuje na všechny produkty pětiletou záruku.
Produkty s certifikací DNV
Tlakové převodníky PT spolehlivě měří systémový tlak ve strojích, zařízeních a hydraulických agregátech.
Tlakové senzory PN/PE zaujmou svou maximální odolností, vysokým stupněm krytí a trvalým laserovým označením – pro spolehlivé použití v náročných průmyslových podmínkách.
Ponorné tlakové převodníky PS3 jsou určeny pro měření hladiny v kontejnerech, nádržích, vrtech, studnách, tekoucí vodě nebo čističkách odpadních vod.
Hlídač spotřeby stlačeného vzduchu SD kontroluje standardní objemový průtok stlačeného vzduchu v průmyslovém použití: detekuje rychlost proudění, objemový průtok, spotřebované množství a teplotu média.
Díky vysokému stupni krytí, zcela svařenému pouzdru z nerezové oceli a odolnosti vůči vysokému tlaku jsou teplotní převodníky TA ideální pro použití v náročných průmyslových podmínkách.
Teplotní senzory TS pro připojení k řídicí jednotce spolehlivě měří teplotu v nádržích, potrubí a na povrchu vozidel.
Hladinové snímače LMC spolehlivě monitorují úroveň hladiny a chrání čerpadla před chodem nasucho. Zadní montáž umožňuje variabilní hloubku instalace a instalaci podle konkrétního použití.
Řídicí jednotky s vysokými požadavky na ochranu jsou vhodné pro přímou instalaci do vozidel a mobilních strojů bez nutnosti dodatečného ochranného krytu.
Robustní HMI jsou programovatelné barevné displeje s vysokým rozlišením a skleněnými panely odolnými proti poškrábání, které slouží k ovládání, nastavování parametrů a obsluze mobilních strojů a zařízení.
IO-Link mastery přenášejí data ze strojů, procesní parametry a diagnostická data do řídicí jednotky. Vysoká třída krytí a robustní kryt umožňují použití v náročných průmyslových podmínkách.