• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Monitorování prostředí datového centra

Využití automatizace pro optimalizaci výkonu

Monitorování prostředí datového centra obnáší nepřetržité sledování a řízení kritických podmínek prostředí v zařízení datového centra. To zahrnuje monitorování faktorů, jako je teplota, vlhkost, proudění vzduchu a úniky vody, a to jak v chladicím systému, tak v okolním prostředí. Umělá inteligence je hnací silou nebývalého nárůstu možností výpočetní analýzy, což ale současně vede k vyšší spotřebě energie.

Účinné monitorování prostředí je pro datová centra důležité. Jedině tak lze zajistit optimální výkon, spolehlivost a účinnost IT zařízení i celé infrastruktury.

Prozkoumejte řešení pro stroje

Začněte využívat chytrá řešení, která optimalizují chladicí systémy serverů prostřednictvím IIoT, a to ještě dnes!

Výhody automatizace chlazení datových center

Rychlejší uvedení na trh

Zlepšení účinnosti monitorovacích systémů datových center

Dosažení cílů udržitelnosti

Klíčové technologie pohánějící automatizaci

Začněte využívat chytrá řešení, která optimalizují chladicí systémy serverů prostřednictvím IIoT, a to ještě dnes!

IO-Link

poskytuje flexibilní komunikační protokol pro připojení inteligentních senzorů. Čistě digitální signál poskytuje přesnější rozlišení ve srovnání s tradiční analogovou technologií.

Hladinové senzory

poskytují vysoký stupeň přesnosti a spolehlivosti pro optimální využití stroje. Současně jsou důkladně testovány, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti nebo jiným běžným příčinám poruch senzoru.

Teplotní senzory

zajišťují monitorování média v reálném čase. Současně jsou důkladně testovány, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti nebo jiným běžným příčinám poruch senzoru.

Senzory proudění

jsou klíčové pro monitorování průtoku, funkci sčítání a pro teplotu média v reálném čase prostřednictvím komunikace IO-Link.

Senzory vlhkosti oleje

nepřetržitě monitorují kvalitu oleje tak, že měří relativní vlhkost a teplotu chladicích kapalin. Naplánujte si údržbu a předejděte tak poškození zařízení nebo jeho korozi díky včasné detekci vody v oleji.

Řídicí jednotky s displejem

zjednodušují řízení stroje. Kombinují displej typu HMI, ovládací prvky řízení stroje a datové připojení pro vzdálený monitoring.

Snímače vibrací

nabízí řešení typu plug-and-work s technologií IO-Link, která monitoruje čtyři hlavní příčiny opotřebení a odesílá tato data do jakéhokoli softwarového systému vyšší úrovně.

Software moneo

zajišťuje bezproblémovou vizualizaci dat stroje a poskytuje upozornění na alarmy prostřednictvím intuitivního softwarového uživatelského rozhraní.