Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Elektrické provedení | PNP |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Bezpečnostní funkce | Zamezení přístupu - ochrana ruky |
---|
Tolerance provozního napětí [%] | 20 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 24 DC |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 2 |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 950 |
Proudový odběr [mA] | 83 |
---|
Proudový odběr [mA] | 42 |
---|
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Počet OSSD výstupů | 2 |
Max. proudová zatížitelnost na OSSD výstup [mA] | 400; (24 V) |
Ochrana proti zkratu | ano |
Výška ochranného pásma [mm] | 1210 |
---|---|
Rozlišení (možnosti detekce d) [mm] | 40 |
Šířka ochranné oblasti (nízká intenzita světla) [m] | 0...4 |
Šířka ochranné oblasti (vysoká intenzita světla) [m] | 3...12 |
Doba odezvy [ms] | 11 |
---|
Oblast nasazení | Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům |
---|---|
Okolní teplota [°C] | -10...55 |
Skladovací teplota [°C] | -20...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
ESPE typ (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Splňuje požadavky |
|
|||
Životnost TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,3E-08 |
Hmotnost [g] | 4195 |
---|---|
Rozměry [mm] | 1263 x 28 x 30 |
Materiály | pouzdro: Hliník; čelní optika: PC |
Délka L [mm] | 1263 |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m; při průřezu žil 0,34 mm² |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|