Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 30 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Citlivost reakce [mT] | 2,8 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | > 10 |
Hystereze [mm] | < 1,5 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | < 0,2 |
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 3694 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Hmotnost [g] | 115,3 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Způsob montáže | upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5 |
Provedení válce | válce s T-drážkou |
Rozměry [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiály | pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|