Speciální vlastnosti | Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Snáší se s nátěrem (barvou) | ano |
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | < 24 DC |
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 0,1 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...60 |
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [let] | 17562 |
---|
Hmotnost [g] | 154,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiály | pouzdro: TPU černá; Těsnění: FKM | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Upozornění | Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení" | |
Obsah balení | 1 ks |
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|