Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | logická funkce A |
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certifikát UL |
|
---|
Hmotnost [g] | 33,8 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA Bez halogenů; Těsnění: EPDM |
Tvarovaný materiál | PA, Bez halogenů |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA, Bez halogenů; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm |
---|
konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA, Bez halogenů; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |