ifm Vision Assistant
El software Vision Assistant ofrece una amplia gama de opciones.
Desde una puesta en marcha rápida y sencilla hasta diversas funciones de análisis.
Descargar ifm Vision Assistant

Identificación y verificación de texto
La función OCR permite identificar y verificar textos.

Función de autobúsqueda de códigos
La función de autobúsqueda detecta automáticamente varios códigos diferentes en una imagen y el usuario puede asignarlos fácilmente en el Vision Assistant.

Control de secuencia
El control de secuencia ofrece una visualización clara de todos los ajustes de imagen y códigos.
Esto proporciona una vista rápida y completa de toda la aplicación. Además, la función lógica y de interfaz permite programar fácilmente la salida del sensor.

Contraste óptimo gracias al filtro de polarización
La iluminación integrada activable con filtro de polarización garantiza contrastes suficientes para poder leer de forma fiable códigos en superficies brillantes como, por ejemplo, metal.

Función multimagen
Se capturan varias imágenes con tiempos de exposición variables para detectar con fiabilidad códigos con diferentes acabados de superficie, colores o condiciones de luz ambiental.

Función de capa lógica
Preprocesamiento de datos en el sensor. Esto reduce la complejidad de la programación del PLC.

Definición de interfaces
Los datos que se envían al PLC se pueden definir de forma independiente, lo que permite la filtración de la información deseada.

Función de informe de servicio
El sensor genera un informe de servicio sobre las lecturas erróneas pasadas. El sensor NO tiene que detenerse y puede seguir utilizándose en modo productivo.

Función de mantenimiento en tiempo real
Se pueden comprobar los siguientes valores para asegurarse de que el sensor funciona correctamente:
- Comprobación del ROI
- Supervisión de desajuste
- Control de la luz externa
- Comparación de la imagen en tiempo real con la imagen de referencia

Amplia selección de asistentes
Con nuestros asistentes de puesta en marcha, la resolución de una amplia gama de aplicaciones se convierte en un juego de niños. Desde el análisis de contornos hasta el control de presencia de manchas y el modo personalizado.