Comunicación digital con el sensor táctil
Los sensores táctiles se pueden integrar de forma sencilla y flexible a través de IO-Link. Incluso los equipos sin IO-Link pueden formar parte de la red a través de las entradas digitales del sensor táctil. La información se puede emitir a través de IO-Link en forma de colores.
Información de conmutación convencional
Gracias a sus 2 canales de entrada, los sensores pueden visualizar muchos estados del sistema, incluso cuando están conectados a un relé o a un controlador. Una vez configuradas, las funciones permanecen memorizadas en el sensor táctil. De este modo, el sensor se convierte en un interruptor, en un pulsador o en ambos a la vez.
Pasarela IoT inalámbrica
Los sensores táctiles se pueden integrar perfectamente a través de pasarelas para transmitir información a lugares donde no llega el cableado.