- Tecnología de radar
- Sensores de distancia por radar
- Sensor de área por radar R2D
Todo bajo control incluso con poca visibilidad gracias al sensor de área por radar R2D
El gran ángulo de apertura de 140° permite supervisar una amplia zona. El área de detección tridimensional se puede ajustar tanto horizontal como verticalmente, de modo que el campo de supervisión se adapta de forma óptima al entorno. Gracias a la alta resolución de distancia y a la resolución angular de 10°, se pueden detectar con precisión varios objetivos en el área de detección y emitirlos como reflexiones individuales. Además de las coordenadas de posición exactas, también se determinan la potencia reflejada y la velocidad de cada objeto.
En la versión "Distancia 3D", el R2D puede emitir las coordenadas x, y, z (nube de puntos), mientras que en la versión "Área 3D", emite los objetos rastreados, donde los puntos individuales se agrupan formando objetos.
R2D "Distancia 3D"
Ventajas del producto
- Emisión de distancia, posición (x, y, z) y velocidad de la reflexión del objetivo (mediante IO-Link y CAN)
- Representación precisa del entorno gracias a la densa nube de puntos
- Campo de detección 3D libremente configurable (horizontal y vertical)
- Selección inteligente del objetivo según la distancia, la intensidad de la señal o el RCS (sección transversal del radar)
- Los filtros integrados permiten una supervisión fiable del área
- 2 salidas de conmutación, IO-Link, analógica (4-20 mA/0-10 V), CAN
Aplicaciones
Supervisión de maniobras de acoplamiento de rampas de carga a aviones
Los sensores por radar detectan el avión estacionado cuando la rampa de carga se aproxima. Emiten una señal de desaceleración si la rampa entra en una zona de peligro y la detienen a una distancia segura predefinida.
Detección del balanceo de la carga en grúas
La detección del balanceo de la carga en dirección longitudinal y transversal permite una compensación activa.
R2D "Área 3D"
Ventajas del producto
- Campo de detección configurable
- Detección de objetos con filtrado
- Emisión de los datos de posición y de la velocidad de los objetos detectados
- 8 zonas libres definibles, 2 áreas de exclusión configurables
- Emisión de la dirección del movimiento y tiempo de preaviso configurable
- El algoritmo inteligente permite distinguir entre objetivos en movimiento y estáticos, incluso cuando el sensor está en movimiento.
- 2 salidas de conmutación, IO-Link o CAN J1939
Aplicaciones
Supervisión del entorno y prevención de colisiones
Detección temprana de obstáculos en los alrededores de un vehículo en movimiento y asistencia al conductor en la supervisión de zonas poco visibles
Control inteligente de acceso
Apertura y cierre automáticos de puertas y barreras con supresión del tráfico cruzado
Versiones del producto R2D
Gracias a la amplia variedad de interfaces y pruebas de vibración, el sensor es adecuado tanto para aplicaciones industriales —como la supervisión de puertas y barreras automáticas— como para la detección de obstáculos y la prevención de colisiones en maquinaria móvil.
En las versiones con CAN, el software permite seleccionar entre la función de distancia y la función de área. El mensaje CAN J1939 se puede adaptar fácilmente a través de Vision Assistant. A diferencia de la versión IO-Link, que solo ofrece una zona de supervisión, en este caso se pueden configurar hasta cuatro zonas de supervisión (ROI).