• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Sensor de presión G1/2 tipo PL con membrana aflorante

Sensor de presión G1/2 tipo PL con membrana aflorante

pumps in the power plant

Resistente a altas presiones y fluidos abrasivos

El transmisor de presión compacto G1/2 tipo PL es la opción ideal cuando se transportan fluidos altamente viscosos o abrasivos (como adhesivos, cola o selladores) con una presión elevada y exacta a través de tuberías. El diseño para montaje enrasado no permite que haya ningún espacio muerto al que se puedan adherir los fluidos, lo que evita eficazmente la obstrucción de la tubería. El PL también destaca por su robustez en otras aplicaciones exigentes, como en bombas, sistemas de filtración de agua o maquinaria móvil.

Estanqueidad con membrana aflorante o longitud de montaje reducida

El sistema de estanqueidad del PL15, desarrollado por ifm y extremadamente seguro, impide la penetración de fluidos como agua o pinturas a alta presión en la zona roscada de la conexión de medición, evitando así depósitos, mezclas con otros fluidos y posibles contaminaciones en el proceso posterior.

Para el montaje en piezas en T y adaptadores de montaje con dimensiones estándar, el PL13 con conexión de proceso más corta y junta plana es la opción ideal.

Sensor de presión PF como alternativa con pantalla

El sensor de presión PF15 es una alternativa ideal para aplicaciones con fluidos igualmente exigentes en las que los valores de proceso deben visualizarse en la máquina y la parametrización debe realizarse en el propio sensor.

Comprar el producto