- Novedades de productos
- Soluciones IIoT
- moneo edgeGateway S: flexible y segura
moneo edgeGateway S: flexible y segura
Potente y segura
moneo edgeGateway S es la solución cómoda y segura para el acceso remoto a instalaciones y aplicaciones. La pasarela también transmite datos desde el nivel de los sensores hasta la infraestructura informática y la nube. Incorpora un procesador de doble núcleo de 1,4 GHz que funciona a pleno rendimiento a temperaturas ambiente de hasta 60 °C. Gracias a su robusta carcasa IP67, este potente hardware no requiere ningún armario de control adicional.
Integración y diálogo sencillos
moneo edgeGateway S no solo es un equipo robusto y potente, sino también fácil de usar: la integración guiada en la estructura informática y en moneo Cloud simplifica la puesta en marcha y permite un acceso remoto rápido y seguro al nivel de automatización. Además, los datos de la instalación están disponibles en moneo Cloud para su posterior análisis desde cualquier lugar. A pesar de su sencilla configuración, la pasarela ofrece una gran flexibilidad de uso y manejo, lo cual es esencial para la solución integral y eficiente de tareas IIoT complejas.
Convierte datos en información
moneo edgeGateway S no solo se puede integrar en la plataforma IIoT de ifm, sino también en otras soluciones en la nube habituales. Como la pasarela convierte los datos de proceso IO-Link entrantes en información legible, no es necesaria ninguna otra programación.