- Novedades de productos
- IO-Link
- Maestro IO-Link con servidor OPC UA para aplicaciones de campo
Maestro IO-Link con servidor OPC UA para aplicaciones de campo
La capacidad multiprotocolo permite la libre elección del controlador
El maestro IO-Link SolutionBlock para aplicaciones de campo lleva la digitalización de instalaciones a un nivel completamente nuevo de simplicidad: la capacidad multiprotocolo permite la libre selección de PROFINET o EtherNet/IP como bus de campo, lo que aumenta la flexibilidad de conexión a diferentes controladores y, por tanto, reduce los requisitos de almacenamiento.
Servidor OPC UA e intérprete IODD integrados en el maestro
El servidor OPC UA integrado y el puerto IoT adicional garantizan una conexión directa y sencilla con el nivel de IT. Gracias al intérprete IODD integrado, los datos del sensor se convierten en información legible directamente en el maestro IO-Link, lo que facilita aún más la evaluación de datos asistida por software.
Reducción de datos gracias al complemento moneo configure
El complemento moneo configure permite seleccionar y reducir los datos cíclicos de un equipo IO-Link. El maestro IO-Link SolutionBlock recibe todos los valores de proceso de los equipos IO-Link, pero solo envía la información seleccionada al controlador. Esto reduce considerablemente la comunicación cíclica de datos en el bus de campo.