You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Un sensor con dos valores de medición a través de IO-Link

Un sensor con dos valores de medición a través de IO-Link

Medición de nivel y temperatura para fluidos a base de agua y de aceite a través de un solo cable gracias a IO-Link​

  • Medición de nivel y temperatura para fluidos a base de agua y de aceite
  • Protección de desbordamiento integrada activable
  • Salidas configurables para nivel o temperatura
  • 4 salidas de conmutación o 1 salida analógica y 1 salida de conmutación
  • 3 longitudes disponibles (264 mm, 472 mm y 728 mm)

Un sensor, dos valores de medición
Los campos típicos de aplicación son los grupos hidráulicos y el sector de máquina-herramienta. La ventaja de este sensor radica en la medición combinada de nivel y temperatura con solo un equipo, con la cual se reduce la cantidad de sensores, los lugares de montaje, el stock y la complejidad de instalación.

Ventajas de IO-Link
IO-Link transmite ambas magnitudes de medición (nivel, temperatura) como valores digitales del proceso a través de un solo cable. Así solamente es necesario un puerto de entrada en el sistema de control. El ajuste de parámetros a través de IO-Link es sencillo y ahorra mucho tiempo.

Sencilla instalación
La longitud variable de montaje y la no detección como nivel del punto de sujeción permiten una instalación flexible del sensor.