Botón teach para sensores de caudal
E40211
SC TEACH BUTTON PS
Botón teach para sensores de caudal
E40211
SC TEACH BUTTON PS
- Para el ajuste del punto de conmutación de sensores de caudal
- Manejo cómodo e intuitivo pulsando un botón
- Señalización óptica de buena visibilidad
- Conexión mediante conector M12 de probada eficacia
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicación | |
---|---|
Versión | para sensores de caudal SC con salida pnp |
Datos eléctricos | |
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 15 |
Tensión de alimentación [V] | < 24 AC/DC; (según EN 50178 MBTS/MBTP) |
Condiciones ambientales | |
Grado de protección | IP 40 |
Datos mecánicos | |
Peso [g] | 233 |
Materiales | inox (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Notas | |
Notas | Artículo descatalogado |
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica | |
Conexión | Cable: 0,9 m, PUR |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E40211-00 — 18.09.2009 —
![]() |