Datos eléctricos |
Tensión de alimentación [V] |
26,5...31,6 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 165 |
Suministro de tensión adicional [V] |
18...30 DC; (según MBTP) |
Perro guardián integrado |
sí |
Entradas/salidas |
Número de entradas y salidas |
Número de entradas digitales: 2; Número de salidas neumáticas: 1 |
Entradas |
Número de entradas digitales |
2 |
Conexionado de las entradas digitales |
PNP |
Alimentación del sensor en las entradas |
AS-i |
Alimentación de tensión [V] |
20...30 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] |
100 |
Corriente de entrada alta [mA] |
> 3 |
Corriente de entrada baja [mA] |
< 1,5 |
Nivel de conmutación mín. señal alta [V] |
10 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales |
sí |
Salidas |
Alimentación |
AS-i |
Número de salidas neumáticas |
1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente [°C] |
0...55 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
en caso de tratamiento especial del aire comprimido: < 0 °C |
|
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas |
CEM |
|
Parámetros AS-i |
Perfil AS-i |
S-3.F |
Configuración de E/S AS-i [hex] |
3 |
Código ID AS-i [hex] |
F |
Certificado AS-i solicitado |
sí |
Asignación de bits de datos |
bit de datos |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Entradas/salidas |
I-1 |
I-2 |
O-3 |
no utilizado |
|
Datos mecánicos |
Tipo de montaje |
Montaje de rosca |
Materiales |
Carcasa: PBT; piezas metálicas: inox (1.4305 / 303); Junta de estanqueidad: FKM |
Sistema neumático |
1 válvula de asiento de 4/2 vías |
Rango de presión operativa [bar] |
3...8 |
Rango de presión operativa [MPa] |
0,3...0,8 |
Nota sobre el rango de presión operativa |
incl. posibles picos de presión |
|
Caudal de aire a 6/5 bares [l/min] |
500 |
Caudal de aire a 6/0 bares [l/min] |
700 |
Consistencia del aire comprimido |
filtrado (5 µm); lubrificado (ISO-VG10) o sin lubrificar |
Conexiones neumáticas de tubo |
Legris LF 3000/8 |
Indicaciones / elementos de mando |
Indicación |
Disponibilidad |
LED, verde |
función |
LED, amarillo |
|
Accesorios |
Accesorios (opcionales) |
|
Notas |
Notas |
Tenga en cuenta las indicaciones sobre aire comprimido y CEM/ESD en "Descargas" |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica |
Conexión |
pines de contacto al zócalo, FK / PG: |