1. Inicio
  2. Productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Cámaras 3D
  5. Cámaras 3D para aplicaciones móviles

Cámaras 3D para aplicaciones móviles

  • Salida fiable de los datos a través de Ethernet
  • Medición rápida de distancias por medio de la tecnología del tiempo de vuelo
  • Compatible con el uso en aplicaciones móviles
  • Carcasa compacta y resistente
  • Alcance muy amplio de hasta 35 m


Sensores 3D

El sensor 3D O3M apto para máquinas móviles registra tridimensionalmente el entorno de las máquinas móviles. El principio del tiempo de propagación de la luz Time-of-Flight PMD patentado de ifm determina la distancia a los diferentes objetos dentro de la zona de detección. El sistema de sensores 3D se compone de una fuente de iluminación por infrarrojos y del sensor 3D correspondiente.
El sensor es adecuado para su utilización en máquinas móviles gracias a su gran resistencia a vibraciones y choques. En maquinaria agrícola, el O3M se utiliza, p. ej., para el registro automático y el seguimiento de una hilera o de un contorno lineal similar. En máquinas de construcción y vehículos municipales, el sensor puede utilizarse en aplicaciones para el aviso de colisión. El sensor 3D se utiliza para la supervisión de zonas, p. ej., en taladros y perforadoras de pilotes.