1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores de distancia
  5. Tipo M18 Cubo en carcasa metálica

Sensores de distancia tipo M18 Cubo con carcasa metálica

  • Diseño pequeño y compacto con rosca M18 estándar y medición del tiempo de vuelo PMD
  • Sensores con clase de protección láser 1, p. ej. para la industria del automóvil
  • Visualización y ajuste del valor de distancia a través de IO-Link y de la pantalla de 2 colores en el equipo
  • Práctico manejo mediante 3 botones o parametrización a través de IO-Link

Sensores de distancia tipo M18 Cubo con carcasa metálica