El equipo O5D es un sensor de distancia con medición del tiempo de vuelo mediante tecnología PMD (PMD = Photo-Mixer-Device). En su compacta carcasa rectangular estándar reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, luz roja visible y elevada capacidad de reserva.
El ajuste del punto de conmutación se lleva a cabo de forma precisa e intuitiva mediante los botones "+/-" y la pantalla del equipo. Opcionalmente, con IO-Link se puede configurar el punto de conmutación fácilmente a través de un controlador o de un PC. El valor real se puede leer en todo momento en la pantalla integrada.
Con la precisa supresión de fondo también es posible detectar con fiabilidad objetos brillantes, mates, oscuros o claros. El ángulo de incidencia de luz configurable permite poner en práctica todo tipo de posiciones de montaje, facilita el montaje y ahorra costes.
Las versiones con clase láser 1 cumplen con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil.