1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Detectores de ranura

Detectores inductivos - Detectores de ranura

  • Detección precisa de posiciones de agujas
  • Carcasa estandarizada
  • Certificado ATEX e IECEx
  • Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca gracias a la interfaz NAMUR
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento

Detectores inductivos - Detectores de ranura



Detectores de ranura

Los detectores inductivos de ranura se utilizan en aplicaciones con dispositivos de medición o instrumentos para mediciones de presión y caudal. Los equipos ofrecen un sencillo montaje y permiten un proceso de conmutación sin contacto y sin desgaste. Los elementos amortiguadores pueden ser de distintos materiales.
Los detectores inductivos de ranura están homologados para zonas ATEX pulverulentas y gaseosas de la categoría 1. Los detectores se pueden utilizar fuera de la zona ATEX con 24 V.