• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Con lenergia eolica verso la transizione energetica

L'energia eolica ha un ruolo importante nella generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Gli impianti eolici vengono utilizzati in tutte le zone climatiche, in mare (offshore), in prossimità della costa e nellentroterra (onshore). Spesso sono esposte a influssi ambientali estremi come ad es. acqua salata o variazioni della temperatura.

Per gli operatori di impianti eolici, è fondamentale garantire un'elevata disponibilità dellimpianto poiché le riparazioni o la sostituzione di componenti sono molto complesse ed estremamente costose. ifm offre una gamma specifica di sensori di posizione, sensori di processo e sistemi di diagnosi. I sensori induttivi con alta resistenza EMC e ampio campo della temperatura di esercizio vengono utilizzati in combinazione con i controllori di velocità di sicurezza, ad esempio per monitorare la velocità dei generatori. I sensori di pressione, di livello e di temperatura garantiscono un'affidabile alimentazione del fluido ai gruppi idraulici e ai sistemi di lubrificazione centralizzata. I sensori di saturazione dellolio e i contatori di particelle controllano la qualità degli oli e dei lubrificanti utilizzati. Un sensore specifico per il blocco rotore segnala se il rotore è stato bloccato per impedirne una rotazione accidentale durante le operazioni di manutenzione.