• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Monitoraggio in tempo reale dei sistemi idraulici con soluzioni di ifm

Energie rinnovabili
Energia eolica
Industria mineraria
Altri settori industriali
Report video

La collaborazione con ifm è iniziata nel 2012 con un progetto per un cliente di Hine proveniente dall'industria mineraria. ifm ha contribuito ad aumentare il valore aggiunto e l'affidabilità dei sistemi idraulici, consentendo al cliente di monitorare il sistema in tempo reale, in termini di pressione, flusso o qualità generale dell'olio. Un'unità idraulica ben monitorata con strumenti di alta qualità significa grandi risparmi per i clienti finali di Hine. Con i prodotti giusti, possono monitorare il grado di contaminazione dell'olio e la temperatura di esercizio ideale prolungando così la vita utile del sistema.

Hine

Hine è un'azienda spagnola che opera a livello internazionale nel campo dei servizi di ingegneria integrata ed è specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi idraulici. Il suo punto di forza è l'innovazione tecnologica al servizio del settore delle energie rinnovabili, in particolare del mercato dell'energia eolica. L'azienda è attiva anche nell'industria siderurgica, mineraria, della cellulosa e della carta, fra l’altro in settori che richiedono sistemi idraulici affidabili e di alta qualità.

Hine

Hine è un'azienda spagnola che opera a livello internazionale nel campo dei servizi di ingegneria integrata ed è specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi idraulici. Il suo punto di forza è l'innovazione tecnologica al servizio del settore delle energie rinnovabili, in particolare del mercato dell'energia eolica. L'azienda è attiva anche nell'industria siderurgica, mineraria, della cellulosa e della carta, fra l’altro in settori che richiedono sistemi idraulici affidabili e di alta qualità.