You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Sensori a ultrasuoni
  2. Famiglia di prodotti
  3. Portate elevate

Portata elevata fino a 8 metri

I sensori a ultrasuoni M30 di ifm hanno una portata che arriva fino a 8 m. Ciò li rende particolarmente adatti per il rilevamento di oggetti a grandi distanze oppure per il monitoraggio continuo di livelli, ad es. di materiali sfusi o liquidi. Grazie a IO-Link è possibile impostare la larghezza dell'onda sonora in modo personalizzato e adeguarla all'applicazione. In questo modo si evitano riflessioni indesiderate all'interno del serbatoio.

Caratteristiche principali:

  • Tipo M30
  • Portate elevate fino a 8 m
  • Il trasduttore oscillante a ultrasuoni riduce l’accumulo di sporco
  • Valore di misura digitale o analogico
  • Misurazione continua della distanza, senza contatto

Valore aggiunto con IO-Link:

  • Onda sonora regolabile per l’adattamento all’applicazione
  • Semplice parametrizzazione
  • Trasmissione del valore letto con precisione millimetrica
  • Possibilità di diagnosi: ad es. contatore di ore di esercizio e qualità dell’eco

Seleziona il prodotto

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Interessato? Allora contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.