• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Automazione di un impianto in collaborazione con ifm

Industria agroalimentare
Agricoltura Allevamento
Monitoring and maintenance
Qualità del prodotto
Report video

Quando la visione diventa realtà: grazie alla modernizzazione dei sistemi di automazione con prodotti ifm, in particolare nel confezionamento del mangime di cotone, Rações Golfinho è riuscita ad aumentare la produzione del 300%. In particolare, nel parco macchine vengono utilizzati dispositivi AS-i e il collegamento in rete tramite IO-Link.

“I nostri processi, soprattutto nelle raffinerie e nel trattamento delle acque reflue, richiedono un controllo rapido e preciso a causa di reazioni chimiche e fisiche. L'automazione ci consente di effettuare questo controllo ed è una componente essenziale per lo sviluppo e il miglioramento dei nostri processi. In questo, ci affidiamo a ifm come partner", conclude Christina Rocha, Lab Manager. Grazie all’automazione completa, i tempi di reazione in caso di problemi sono ottimizzati e si riducono le perdite di qualità nella produzione.

Rações Golfinho

Rações Golfinho è un’azienda brasiliana specializzata in mangimi e nella produzione di oli vegetali. La sua missione è sviluppare, produrre e distribuire prodotti di altissima qualità. Tutto è iniziato nel 1989 con la frantumazione dei semi di cotone come mangime per bovini, capre e pecore. Oggi, nello stesso processo, si ricavano fibre di cotone e si raffina l'olio.

Rações Golfinho

Rações Golfinho è un’azienda brasiliana specializzata in mangimi e nella produzione di oli vegetali. La sua missione è sviluppare, produrre e distribuire prodotti di altissima qualità. Tutto è iniziato nel 1989 con la frantumazione dei semi di cotone come mangime per bovini, capre e pecore. Oggi, nello stesso processo, si ricavano fibre di cotone e si raffina l'olio.