I sistemi di automazione di ifm riducono il rischio di errori nei processi chimici
Il Gruppo ifm supporta Borçelik, principale produttore di acciaio piatto in Turchia, con moderne soluzioni di sensori. I sistemi di automazione implementati garantiscono la tracciabilità negli impianti, riducono al minimo gli errori e aumentano la sicurezza dei processi chimici che fanno parte della produzione di acciaio piatto. Questi sistemi includono una serie di sensori come quelli di prossimità, di temperatura e pressione.
Inoltre, i sensori di vibrazioni e i dispositivi di analisi permettono di effettuare analisi delle cause e manutenzione predittiva tramite una piattaforma digitale che supporta il team di manutenzione di Borçelik, garantendo così un funzionamento affidabile. Lo slogan di ifm "close to you" riflette il nostro impegno nell’offrire soluzioni di sensori all'avanguardia che ottimizzano i processi, garantiscono un funzionamento regolare e si adattano perfettamente alle esigenze del cliente, in questo caso di Borçelik.