• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Cablaggio senza quadri elettrici

Altri settori industriali
Comunicazione industriale
IO-Link Quadro elettrico
Case Study

Aumento dell’efficienza e costi ridotti di oltre 10.000 €

Resistenza ai
detergenti
(ECOLAB e IP69K)

Messa in servizio
più rapida del 25%

Risparmio sui costi del materiale
di oltre 10.000 €

Risultati

  • Tempi di installazione ridotti di circa il 25%
  • Calo del tasso di errore durante il cablaggio
  • Meno cablaggi e scatole di derivazione
  • Oltre 10.000 euro di costi risparmiati, non servono più i quadri elettrici

La sfida

Le tecnologie di lavorazione innovative per i clienti del settore Food & Beverage richiedono numerosi sensori e attuatori per soddisfare le elevate esigenze in termini di disponibilità, efficienza e qualità. Per rilevare i valori di misura e i segnali nonché per controllare l’impianto è necessaria una rete sempre più articolata. I cablaggi complessi sono soggetti a errori e sono difficili da adattare ad impianti personalizzati. I moduli IO Ethernet, che consentono una soluzione di automazione decentralizzata direttamente sulla macchina, offrono soluzioni rapide e flessibili.

Le condizioni d’impiego "difficili" nella produzione di generi alimentari, dovute a processi di pulizia che utilizzano alta pressione e sostanze chimiche, fanno sì che spesso i moduli IO raggiungano i limiti della loro performance. Numerosi produttori non soddisfano la classe di protezione IP richiesta, rendendo così necessario l’impiego di ulteriori quadri elettrici per proteggere la tecnologia. Ciò rende la soluzione complessa e più costosa.

Il nostro cliente

Un produttore globale di impianti industriali per il settore Food & Beverage e per l’industria energetica. Un totale di 5.000 dipendenti garantisce che i clienti diventino più "sostenibili” e producano, al contempo, prodotti sicuri e salutari.

L’azienda ottimizza l’efficienza degli impianti ad ogni nuovo progetto. La sfida associata è che i quadri elettrici con collegamento Profinet non forniscono una flessibilità adeguata, necessaria per una pianificazione strutturale degli impianti. Le soluzioni IO-Link di ifm sono il rimedio.

Il nostro cliente

Un produttore globale di impianti industriali per il settore Food & Beverage e per l’industria energetica. Un totale di 5.000 dipendenti garantisce che i clienti diventino più "sostenibili” e producano, al contempo, prodotti sicuri e salutari.

L’azienda ottimizza l’efficienza degli impianti ad ogni nuovo progetto. La sfida associata è che i quadri elettrici con collegamento Profinet non forniscono una flessibilità adeguata, necessaria per una pianificazione strutturale degli impianti. Le soluzioni IO-Link di ifm sono il rimedio.

La soluzione: perché scegliere ifm?

L’elevato grado di protezione IP di tutti i componenti IO-Link consente una soluzione di automazione decentralizzata direttamente a bordo macchina, senza ulteriori quadri elettrici.

La soluzione ifm consente al cliente di ammortizzare i costi del materiale, con risparmi superiori a 10.000 €. I quadri elettrici che proteggono i moduli IO-Link non sono più necessari, si riducono così il cablaggio e le scatole di derivazione. La tecnologia di tenuta dei connettori femmina di ifm, collaudata sul mercato da anni, in combinazione con il master IO-Link sviluppato appositamente per l’industria alimentare, soddisfa i più elevati requisiti in termini di resistenza alle sostanze chimiche e classe di protezione (ECOLAB e IP69K).

Grazie ai connettori M12, sono esclusi i malfunzionamenti dovuti ad un cablaggio errato e l’installazione può essere effettuata anche da personale meno esperto. IO-Link è uno standard aperto, sviluppato congiuntamente da numerosi produttori, pertanto si possono integrare anche attuatori, come ad esempio i gruppi di valvole, consentendo un’infrastruttura ridotta degli impianti. L’insieme dei vantaggi citati per il cliente aumenta anche l’efficienza durante la messa in servizio; infatti il tempo necessario a tale scopo si riduce di circa il 25%.

Case Study: Cablaggio senza quadri elettrici

Anche questi argomenti potrebbero interessarti