- Novità prodotti
- Sensori
- Sensori ad anello induttivi per il monitoraggio del flusso di materiale nei sistemi di alimentazione
Sensori ad anello induttivi per il monitoraggio del flusso di materiale nei sistemi di alimentazione
Controllo completo di piccoli componenti
I sensori ad anello induttivi vengono utilizzati in sistemi di alimentazione per rilevare parti metalliche come viti o dadi durante il trasporto attraverso tubi flessibili. Gli oggetti vengono rilevati, indipendentemente dalla loro dimensione, a velocità fino a 35 m/s consentendo conteggi precisi e un controllo efficiente del flusso. Blocchi, arresti o errori di alimentazione (assenza di pezzi o presenza simultanea di più pezzi) vengono rilevati con affidabilità.
Applicazioni statiche e dinamiche
I sensori ad anello funzionano in modo statico o dinamico: i sensori statici rilevano la presenza continua di parti metalliche, ad esempio per il monitoraggio del livello. I sensori dinamici reagiscono solo al passaggio dei pezzi e sono ideali per il conteggio e controllo del flusso. Entrambe le varianti garantiscono un processo produttivo fluido negli impianti di montaggio.
Funzioni IO-Link
La sensibilità può essere comodamente regolata tramite potenziometro. Parametri avanzati come il prolungamento dell'impulso, il modello elettrico (PNP/NPN) o la funzione di uscita (NC/NO) possono essere configurati tramite IO-Link. Inoltre, il sensore offre funzionalità IO-Link specifiche come il conteggio dei pezzi e la diagnostica.