• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Digitalizzazione degli impianti metallurgici: guarda la serie video

Scopri la serie di video ifm dedicata alla digitalizzazione dell’impianto metallurgico.

Nel contesto dell’industria metallurgica, efficienza, continuità operativa e sostenibilità non sono più obiettivi a lungo termine, ma esigenze concrete e urgenti. Per affrontare queste sfide, è fondamentale sfruttare il potenziale nascosto nei dati generati quotidianamente dagli impianti.

Attraverso una serie di tre episodi pratici e ricchi di esempi reali, esploriamo come l’integrazione di soluzioni IIoT (Industrial Internet of Things) e intelligenza artificiale consenta di trasformare questi dati in valore tangibile.

Dalla manutenzione predittiva alla qualità del prodotto, fino all’ottimizzazione dei consumi energetici, vedrai come l’adozione di tecnologie digitali permetta di ottenere:

  • Maggiore disponibilità e affidabilità degli impianti
  • Controllo e miglioramento continuo dei processi
  • Riduzione dei costi operativi e degli sprechi energetici

Una guida concreta alla trasformazione digitale per il settore metallurgico, pensata per chi vuole fare il prossimo passo verso l’industria del futuro.

Episodio 1 – Perché digitalizzare l’impianto metallurgico?

 

Perché la digitalizzazione è fondamentale in acciaieria?

Perché ogni dato conta. Ogni dettaglio fa la differenza.

Scopri come, partendo dal semplice monitoraggio dei filtri dei forni, è possibile abilitare una vera manutenzione predittiva grazie all’IIoT e all’intelligenza artificiale.

Un piccolo passo nella digitalizzazione, un grande salto verso efficienza e sostenibilità.

Episodio 2 – Massimizzare la disponibilità e la qualità

 

Guasti imprevisti? Qualità variabile? È il momento di cambiare approccio.

In questo episodio, entriamo nel cuore di un laminatoio a caldo per scoprire come sensori intelligenti, analisi vibrazionale e intelligenza artificiale permettono di evitare fermi macchina e garantire un processo stabile e continuo.

E non solo: monitorare la qualità dell’olio in tempo reale è oggi possibile – e fondamentale.

Dati concreti, azioni mirate, massima disponibilità. La digitalizzazione non è più un’opzione.

Episodio 3 – Energia e Utilities: il ruolo strategico dell’aria compressa e della gestione dei consumi di acqua

 

Ridurre sprechi, costi e impatto ambientale è possibile.

In questo episodio scopriamo come digitalizzare la gestione di aria compressa e acqua per ridurre sprechi, costi e impatto ambientale.

Grazie a sensori intelligenti e alla piattaforma IIoT moneo, è possibile monitorare consumi e prestazioni in tempo reale, rilevare perdite e ottimizzare l’efficienza.

Anche l’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave, aiutando a individuare anomalie invisibili nei processi.

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo