• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Aumento di efficienza e qualità nell’industria del packaging

L'industria del packaging è una delle principali filiere a livello globale ed è un elemento chiave per supply chain efficienti, protezione dei prodotti e sostenibilità. La crescente richiesta di flessibilità, qualità e uso efficiente delle risorse sta trasformando i processi produttivi in tutto il mondo. ifm supporta i produttori di packaging e i costruttori di macchine con sensoristica avanzata, soluzioni di controllo e automazione lungo l'intera catena del valore, in diversi settori industriali.

Le tecnologie ifm garantiscono processi affidabili, elevata disponibilità degli impianti e un monitoraggio preciso dei parametri critici. Grazie a una connettività intelligente e alla disponibilità dei dati, offriamo trasparenza fino al livello macchina e processo. In questo modo, le soluzioni ifm aiutano i clienti a ridurre i tempi di fermo, garantire la qualità e rafforzare la loro competitività in modo sostenibile.

Tipiche applicazioni

La linea di confezionamento si fonda su dati affidabili, dal sensore all'IT. Grazie ad IO-Link e all'integrazione IIoT, le soluzioni ifm offrono trasparenza in tempo reale su ritmo produttivo, qualità e stato dell'impianto, costituendo così la base per ottimizzazioni intelligenti. Che si tratti di imbottigliamento, confezionamento o pallettizzazione: le soluzioni ifm consentono un rilevamento preciso di posizione, volume e livello in applicazioni industriali, ma anche nel settore igienico.

Prodotti ifm per l'industria del packaging

It's not automation, until it's orange.

Sensoristica intelligente e soluzioni digitali per i processi produttivi di domani. Realizza il tuo progetto di automazione con le soluzioni ifm.

2.140

Ingegneri
tecnico‑commerciali

140

Paesi: vendita di
prodotti e servizi

96,8 %

Affidabilità nelle consegne alla
data richiesta dal cliente

169.000

Clienti soddisfatti
in tutto il mondo