• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Made in Steel 2025
Massima produttività nell’industria dell’acciaio: scopri le soluzioni ifm

Industria siderurgica e metallurgica
Fiera
Data evento
Luogo evento

fieramilano Rho

Strada Statale Sempione, 28

20017 Rho - Milano

Padiglione 24 Stand U02

Industria

Industria siderurgica e metallurgica

Il futuro della metallurgia è digitale. Scoprilo a Made in Steel 2025!

Nell’industria siderurgica, ogni parametro conta. La digitalizzazione è la chiave per ottimizzare i processi, ridurre i costi e aumentare la competitività. Con dati affidabili, puoi prendere decisioni più rapide ed efficaci, ottenendo un ritorno sugli investimenti più veloce.

Gli obiettivi:

  • Massimizzare la disponibilità degli impianti → meno fermi macchina, più produttività.
  • Migliorare la qualità dei processi → maggiore controllo, risultati migliori.
  • Ottimizzare i consumi energetici → riduzione dei costi e maggiore sostenibilità.

Come ti aiutiamo ad affrontare queste sfide? Te lo mostriamo a Made in Steel con le nostre soluzioni dal sensore al cloud per:

  • Connettere i dati di fabbrica: raccogliamo dati in tempo reale dagli impianti.
  • Dare valore a questi dati: i dati diventano informazioni utili.
  • Trasformare i dati in azione: per aumentare efficienza e qualità.

Vieni a trovarci al nostro stand Padiglione 24 Stand U02 e scopri come rivoluzionare il tuo processo produttivo.

Non perdere questa occasione: Made in Steel è il punto di riferimento per il futuro dell’acciaio, e ifm è pronta a guidarti nella trasformazione digitale dei tuoi impianti.

Ci vediamo a Made in Steel!

 

Richiedi ora il tuo biglietto gratuito
Calendario fiere ifm

ifm è presente alle fiere di tutto il mondo. Visita il nostro stand per essere tra i primi a scoprire le nostre ultime novità di prodotto.

Data evento
Luogo evento

fieramilano Rho

Strada Statale Sempione, 28

20017 Rho - Milano

Padiglione 24 Stand U02

Industria

Industria siderurgica e metallurgica

Made in Steel

Made in Steel è l’evento internazionale dedicato alla filiera dell’acciaio. Un appuntamento imperdibile per aziende, decision-maker e istituzioni che vogliono conoscere le ultime innovazioni nel settore.

Dal 6 all'8 maggio 2025, ifm parteciperà per la prima volta a Made in Steel, portando le sue soluzioni di automazione industriale e digitalizzazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli.

Maggiori informazioni

Novità di prodotto per il settore siderurgico