- Prodotti
- Automazione mobile
- Software per sistemi di controllo
Software per sistemi di controllo
- Add-in conveniente per la creazione di applicazioni di controllo
- Software standard per tutti i sistemi di controllo di ifm
- Utilizzo semplice e intuitivo
Software per controller per macchine mobili: standardizzato, efficiente, intuitivo
Con gli strumenti di programmazione conformi alla norma IEC 61131-3, ifm offre una soluzione software completa per lo sviluppo di sistemi di controllo nelle macchine mobili. L’ingegneria del software consente una gestione e realizzazione rapida dei progetti, dalla programmazione e parametrizzazione fino alla visualizzazione grafica.
Un elemento centrale è la possibilità di accedere facilmente, in tempo reale, al sistema in esecuzione. In questo modo, il programma creato può essere sviluppato e sottoposto a debug sul sistema di destinazione, senza dover ricorrere a una complessa toolchain.
Il collegamento al dispositivo avviene tramite un’interfaccia seriale standard, Ethernet oppure un’interfaccia PC/CAN. Il software supporta:
- la configurazione di tutti i parametri di comunicazione rilevanti
- la programmazione del dispositivo secondo la norma IEC 61131-3
- la diagnostica e la visualizzazione dei dati di processo disponibili
Grazie al software standardizzato per l'intera famiglia ecomatmobile, è possibile un engineering uniforme su diverse piattaforme di controllo. Questo riduce i tempi di formazione e incrementa la possibilità di riutilizzare i progetti.
Vantaggi in sintesi:
- Interfaccia intuitiva e facile da usare
- Soluzione economica per la realizzazione di applicazioni di controllo in macchine mobili
- Utilizzabile con tutti i controller per macchine mobili e le HMI di ifm, per la massima flessibilità
Vuoi sapere quali sistemi di controllo offrono la base ideale per le tue soluzioni software?
Nella nostra pagina panoramica trovi tutte le informazioni sui componenti di controllo di ifm più adatti, incluse specifiche tecniche ed esempi di applicazione per macchine mobili.