• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Convertisseurs et afficheurs IO-Link
  2. Afficheurs IO-Link

Visualisation et diagnostic avec les afficheurs IO-Link

Afficheur IO-Link monté sur une machine

Plus de transparence de l’installation, sur place avec IO-Link

Les afficheurs IO-Link servent à indiquer des valeurs process, des textes et des messages dans un environnement IO-Link. Selon l’afficheur, celles-ci peuvent être attribuées à partir du système de contrôle-commande, ou bien l’afficheur reçoit les valeurs directement du capteur. L’affectation à partir du système de contrôle-commande offre une très grande flexibilité, mais nécessite un travail de programmation. Autrement, selon le type, l’afficheur peut être connecté entre le capteur et le maître IO-Link ou directement au maître. L’afficheur correspondant affiche alors les valeurs process du capteur raccordé ou les valeurs de tous les capteurs raccordés au maître.

Afficheur IO-Link E30391

L’afficheur IO-Link sert à visualiser un maximum de quatre valeurs process ainsi que des informations et messages correspondants (données de sortie). De plus, des commandes peuvent être envoyées au système de commande via des boutons-poussoirs (données d’entrée). L’afficheur IO-Link peut afficher des valeurs process librement définissables, des textes ainsi que des codes QR, qui sont transmis par l’API de manière cyclique et acyclique.

Afficheur Inline IO-Link E30430

L’afficheur Inline sert à indiquer les valeurs process et les informations correspondantes d’un capteur IO-Link raccordé. L’appareil détermine durant le fonctionnement les valeurs process qui sont transmises de manière cyclique par le capteur et les indique sur l’afficheur et en tant qu’état LED. Une communication IO-Link active est nécessaire entre l’appareil et le maître. Il est préférable d’utiliser un maître IO-Link. Pour les petites solutions autonomes, un adaptateur Bluetooth(EIO344) ou un répartiteur de données(E43406) peut également être utilisé comme maître.

Afficheur Maître IO-Link E30443

L’afficheur Maître IO-Link sert à visualiser des informations et peut indiquer les valeurs process des capteurs ifm IO-Link raccordés. Avec le menu, vous définissez la valeur process à afficher et l’adresse IP du maître. De plus, des informations supplémentaires sur le maître et les capteurs peuvent être affichées.

Afficheur multifonction DX20

Les afficheurs multifonctions avec IO-Link peuvent afficher jusqu'à deux valeurs de processus transmises par l'automate via le maître IO-Link et réagir à ces valeurs par des changements de couleur.
Ils peuvent également acquérir deux signaux analogiques et les calculer. Les signaux analogiques acquis et les résultats des calculs sont transmis via IO-Link.