- Capteurs de vibrations
- Capteur de vibrations avec IO-Link
- Variantes de produits et kit de démarrage
Débutez votre analyse des vibrations
Une solution adaptée pour chaque application
Le VVB001 est paramétré universellement. Les paramètres peuvent être adaptés à l’application via IO-Link.
En fonction du type de machine et de la vitesse, les versions préconfigurées de la série VVB peuvent être utilisées:
Maintenance préventive conditionnelle avec IO-Link - le kit de démarrage
Le kit de démarrage sert à la surveillance d’état de moteurs de ventilateurs, pompes et autres machines simples. Il comprend tous les composants nécessaires à un prix préférentiel, il est facile à mettre en œuvre et protège vos machines contre les détériorations.
Avantages du kit de démarrage
- Surveillance automatisée avec indicateurs en temps réel pour les impacts, la fatigue, la friction et la température.
- Enregistrement du temps d’utilisation machine réel à l’aide de la valeur caractéristique de vibration v-RMS.
- Intégration facile via IO-Link directement dans les systèmes Ethernet industriels.
- Utilisation du réseau de commande existant pour la commande de process et la maintenance en temps réel.
- Pas d’armoires électriques ni de câblages étendus nécessaires.